Mobile Anmeldeinformationen
MIFARE® DESFire® EV2 8K Karte
MIFARE® DESFire® EV2 8K-Karten sind Omni®Arch und mit LuminAXS-Lesegeräten kompatibel.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
MIFARE® DESFire® EV2 8K-Credentials sind Honeywell-Credentials und mit luminAXS-Lesegeräten kompatibel. Smart Credentials bieten ein einfaches, aber leistungsstarkes und sicheres Sortiment an Hochfrequenz-Schlüsselkarten mit 13,56 MHz, die sich leicht einsetzen und in 10er-Packungen verfügbar sind. Bluetooth®-basierte mobile Berechtigungsnachweise bringen Komfort und Einfachheit auf ein neues Niveau mit Echtzeit-Ausgabe und -Widerruf über die Honeywell Sine Occupant-App und mit nativen Integrationen in WINMAG, WIN-PAK® und Pro-Watch®. Darüber hinaus gibt es Webportale, die bei der Bereitstellung mobiler Berechtigungsnachweise hilfreich sind.
LuminAXS/Omni®Arch-Berechtigungsnachweise basieren auf den neuesten ISO14443 DESFire EV2-Standards, d. h. sie eignen sich ideal für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, sind EAL5+-zertifiziert, nutzen die neuesten Kryptografiestandards, einschließlich Schlüsseldiversifizierung, und bieten maximale Interoperabilität mit Anwendungen und Geräten von Drittanbietern. Alle Berechtigungsnachweise werden programmiert und einsatzbereit mit von Honeywell verwalteten Kartenbereichen geliefert, die garantiert nicht dupliziert werden können, d. h. Sie müssen keine Standortcodes und Kartenbereiche mehr verwalten. Einfach bestellen und benutzen (ausgenommen Multi-Technologie-Versionen).
Merkmale und Vorteile:• 128-Bit-AES-Verschlüsselung mit Schlüsseldiversifikation
• 8K-Speicher für Multi-Applikationsanwendungen
• Von Honeywell verwaltete Kartenreihen vermeiden doppelte Berechtigungsnachweise und vereinfachen den Bestellvorgang
• Multitechnologie-Kartenoptionen ermöglichen die Migration von älteren Prox-Karten zu intelligenten und mobilen Karten.
Zertifizierungen:
• EAL5+ Certified
• ISO14443 DESFire EV2 Standards