biometric readers
Fingerabdruckgerät BioEntry P2
Bio Entry P2 Fingerabdruckgeräte sind kompakte Geräte zur Zugangskontrolle mit der weltweit besten Abgleichgeschwindigkeit, einem hochpräzisen optischen OP6-Sensor und einer biometrischen Technologie- und Sicherheitsplattform der nächsten Generation.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Bio Entry P2 Fingerabdruckgeräte bieten erstklassige Leistung und Sicherheit dank des neuesten Fingerabdruckalgorithmus von Suprema und einer leistungsstarken 1,0-GHz-Central Processing Unit. Das schlanke Design des Bio Entry P2 bietet zusätzliche Flexibilität bei der Systemgestaltung durch die Möglichkeit zum Lesen mehrerer Karten mit Dualfrequenz-RFID-Kartentechnologie.
Dank des neuesten Fingerabdruckalgorithmus von Suprema und einer leistungsstarken 1,0-GHz-Central Processing Unit bietet es erstklassige Leistung und Sicherheit. Das schlanke Design des Bio Entry P2 bietet zusätzliche Flexibilität bei der Systemgestaltung durch die Möglichkeit zum Lesen mehrerer Karten mit Dualfrequenz-RFID-Kartentechnologie. Kommuniziert mit Smartphones: Mit der Bio Star 2 Mobile-Karte als Zugangsberechtigung dient Ihr Smartphone als Schlüssel zum Zugang.
Eigenschaften und Vorteile:- Erstklassige Leistung und neuester Suprema-Algorithmus
- Kapazität auf Unternehmensebene
- Lesen von Multi-RFID-Karten
- Vielseitige Schnittstellen
- CE
- FCC
- KC
- RoHS
- REACH
- WEEE