Biometrische Leser
Fingerabdruck-Terminal BioLite N2
BioLite N2 Fingerabdruck-Terminals sind Fingerabdruck-Terminals für den Außenbereich, die umfassende Zugangskontroll- und Zeiterfassungsfunktionen auf der Grundlage der neuesten biometrischen Technologie von Suprema bieten
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das BioLite N2 Fingerabdruckterminal bietet erstklassige Leistung und Sicherheit dank dem neuesten Fingerabdruckalgorithmus von Suprema und dem weltweit besten Fingerabdrucksensor. Das robuste IP67-Gehäuse des BioLite N2 bietet dank mehrstufiger RFID-Lesetechnologie mehr Flexibilität im Systemdesign. BioLite N2 bietet mit seiner robusten IP67-zertifizierten Struktur einen hervorragenden Eindringschutz. Das Gerät bietet hervorragenden Schutz vor eindringender Feuchtigkeit, Staub und sogar Flüssigkeiten. Dieser Schutz wird durch die sorgfältige Versiegelung und die zusätzliche Schutztechnik von Suprema erreicht. Unabhängig von rauen Umgebungsbedingungen ist das BioLite N2 die ideale Wahl für Anwendungen im Außenbereich.
Eigenschaften und Vorteile:- Erstklassige Leistung mit dem neuesten Suprema-Fingerabdruckalgorithmus
- Lesen von Multi-RFID-Karten
- Höhere Genauigkeit und Sicherheit
- IP67-zertifizierter Staub- und Wasserschutz
- Funktionen für die Vollzeitanwesenheit
- CE
- FCC
- KC
- RoHS
- REACH
- WEEE