/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Biometrische Leser

    FaceLite Gesichtserkennungs-Terminal

    Auslaufmodell

    FaceLite Gesichtserkennungs-Terminals sind die kompaktesten Gesichtserkennungs-Terminals, die viele der besten Funktionen der Welt bieten

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    FaceLite Gesichtserkennungsterminals sind die neueste Innovation in der Gesichtsbiometrie. FaceLite bietet unvergleichliche Einstellungsgeschwindigkeit, Genauigkeit und Sicherheit. Mit der patentierten Optiktechnik von Suprema erreicht FaceLite eine Betriebsbeleuchtungsstärke von bis zu 25.000 lx, was wiederum unabhängig von den Lichtverhältnissen für absolute Sicherheit sorgt. FaceLite ist in einer kompakten und ergonomisch gestalteten Struktur verpackt und bietet außergewöhnliche Leistung und Benutzerfreundlichkeit für verschiedene große oder kleine Zugangskontroll- und Anwesenheitsstandorte.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Hochleistungs-Übereinstimmungsgeschwindigkeit: 1:3.000 Übereinstimmung/s.
    • Höchste Betriebsbeleuchtung
    • Erweiterte Sicherheit IR-basierter Live-Gesichtserkennung (LFD); Verhinderung von Spoofing
    • Lesen von Multi-RFID-Karten
    • Ergonomie und Benutzerkomfort
    Zertifizierungen:
    • CE
    • FCC
    • KC
    • RoHS
    • REACH
    • WEEE
    • BT SIG