/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Biometrische Leser

    Facestation F2 Terminal mit intelligenter Gesichtserkennung

    Auslaufmodell

    Intelligente FaceStation F2-Gesichtserkennungs-Terminals sind die fortschrittlichsten Gesichtserkennungs-Terminals mit vielen der weltweit besten Funktionen

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Intelligentes Gesichtserkennungs-Terminal FaceStation F2 mit erweiterten Funktionen. Das FaceStation 2-Terminal basiert auf der innovativen Gesichtsbiometrie von Suprema und bietet eine unübertroffene Abgleichgeschwindigkeit, Genauigkeit und Sicherheit. Mit der patentierten Optiktechnik von Suprema erreicht das FaceStation 2-Terminal eine Beleuchtungsstärke von bis zu 25.000 lx bei Betrieb, was unabhängig von den Lichtverhältnissen für ein rundum sicheres Gefühl sorgt. Das FaceStation 2-Terminal hat ein ergonomisches Design und bietet außergewöhnliche Leistung und Benutzerfreundlichkeit für verschiedene große und kleine Zugangskontroll- und Zeiterfassungsanlagen.

    Mit dem neuesten Gesichtserkennungsalgorithmus von Suprema und der branchenführenden 1,4-GHz-Quad-Core-CPU bietet das FaceStation 2-Terminal die weltweit höchste Abgleichgeschwindigkeit mit bis zu 4.000 Abgleichen pro Sekunde. FaceStation 2 bietet eine enorme Speicherkapazität und verwaltet die größte Anzahl von Usern in ihrer Klasse. Ein einziges FaceStation 2-Terminal kann bis zu 30.000 User, 50.000 Gesichtsbildprotokolle und 5.000.000 Textprotokolle unterstützen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Hochgeschwindigkeits-Gesichtserkennung
    • Enorme Speicherkapazität zur Verwaltung der größten Anzahl von Usern in seiner Klasse
    • Zuverlässig bei allen Lichtverhältnissen
    • Kommuniziert mit Smartphones
    • Verbesserte Ergonomie für den größten Höhenbereich
    • Android-basierte intuitive Benutzeroberfläche
    • Es kann mit der suprema Wärmebildkamera kombiniert werden, um User mit erhöhter Hauttemperatur zu erkennen
    Zertifizierungen:
    • CE
    • FCC
    • KC
    • RoHS
    • REACH
    • WEEE
    • BT SIG