/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Biometrische Leser

    Biometrischer Leser IDEMIA SIGMA

    Honeywells Pro-Watch Security-Suite ermöglicht Firmen sowie Menschen zu schützen, Werte zu sichern und Vorschriften einzuhalten. Sie kombiniert Zugangskontrolle, Videos, Einbruchschutz und andere Funktionen in einem einzigen leistungsstarken System.

    Übersicht
    Die Sicherheitsmanagement-Suite Pro-Watch® von Honeywell wurde für die anspruchsvollen Umgebungen von heute entwickelt und bietet die Flexibilität, Skalierbarkeit und Kontrolle, die für ein umfassendes Sicherheitsmanagement erforderlich sind. Pro-Watch stattet Unternehmen mit den richtigen Tools aus, um Menschen zu schützen, Vermögenswerte zu sichern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten, indem es Zutrittskontrolle, digitales Video, Einbruchschutz und andere Funktionen in einem leistungsstarken System kombiniert.

    Die Integration mit der Familie der biometrischen Lesegeräte von IDEMIA ermöglicht es Anwendern, ihr Sicherheitsportfolio um hochmoderne biometrische Identifizierung zu erweitern, ohne separate Systeme verwalten zu müssen. Dank der preisgekrönten biometrischen Technologie von IDEMIA können Benutzer biometrische Vorlagen innerhalb von Pro-Watch registrieren und verwalten, was eine wirklich integrierte und nahtlose Erfahrung ermöglicht.

    Unterstützt werden die neuesten Geräte von IDEMIA wie MorphoWave (berührungsloses Scannen von 4 Fingerabdrücken), VisionPass (Gesichtserkennung) und die SIGMA-Familie, einschließlich des Einstiegsmodells SIGMA Lite, SIGMA Wide, das für die Zeiterfassung optimiert ist, und SIGMA Extreme für raue Außenbedingungen.

    Merkmale & Vorteile:
    • Pro-Watch biometrische Registrierung, keine separaten Datenbanken oder Software zur Verwaltung
    • der FBI PIV IQS Certified Optical Sensor
    • Multi-Faktor-Authentifizierung einschließlich PIN+BIO & Card+PIN+BIO
    • Optional Prox, iClass, oder MIFARE/MIFARE Plus/DESFire/NFC kontaktloser Kartenleser verfügbar
    • Upgradebare Lesegerätekapazitäten bis zu 100.000 Benutzer (Kapazitäten variieren je nach Gerät)
    • Optionale WLAN-Kommunikationsschnittstelle für Netzwerkkonnektivität (variiert je nach Modell)
    • Modelle für Innen- & und Außenanwendung erhältlich, einschließlich Gehäuse mit Schutzart IP65 und IK09
    • . Zu den fälschungssicheren Funktionen gehört die optionale patentierte, BSI-zertifizierte elektro-optische Technologie zur Erkennung gefälschter Finger
    • Führende Fingerabdrucktechnologie, die vom National Institute of Standards and Technology (NIST)
    • Integrierter Webserver für die Konfiguration des Lesegeräts und die Anzeige des Transaktionsprotokolls
    Zertifizierungen:
    • RoHS, REACH- und WEEE-konform
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security