Kartenleser
Multitech-Lesegeräte der BlueDiamond-Serie
Vielseitige, mobilfähige Zutrittskontrollleser, die nicht proprietär und unabhängig von der Zutrittskontrollplattform sind und Standardausgabeprotokolle wie Wiegand, OSDP, OSDP V2 und SF/2F unterstützen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Honeywell BlueDiamond™-Lesegeräte mit mehreren Technologien gehören zu den vielseitigsten Zutrittskontrolllesegeräten auf dem Markt, arbeiten nahtlos mit der vorhandenen Infrastruktur zusammen und nutzen offene Berechtigungsstandards für ein Zutrittskontrollerlebnis der nächsten Generation. Die Leser sind nicht proprietär, unabhängig von der Zugangskontrollplattform und unterstützen die Standardausgabeprotokolle, einschließlich Wiegand, OSDP™, OSDP V2. und Supervised F/2F (SF/2F).
Die Multi-Tech-Lesegeräte der BlueDiamond-Serie bieten gleichzeitige Unterstützung für eine Vielzahl von Smartcards – einschließlich HID® iCLASS®, MIFARE® und DESFire® EV1 und EV2 (zusätzlich zur Unterstützung für Standard-Proximity-Karten) und können auf NFC und BLE migriert werden Mobile Anmeldeinformationen – bietet einen nahtlosen Migrationspfad von weniger sicheren Kartentechnologien zu einem sichereren, offenen Standard mit mobilen Anmeldeinformationen von DESFire EV2 und BlueDiamond.
Merkmale und Vorteile:- Mobilfähig:Unterstützt mobile BlueDiamond-Anmeldeinformationen über Bluetooth®
- 125-kHz-Proximity-Kartenunterstützung:Unterstützt HID Proximity, AWID Proximity und CASI/GE Security ProxLite
- 13,56-MHz-Smartcard-Unterstützung:Unterstützt MIFARE DESFire EV1/EV2, MIFARE Classic (ISO 14443), Vicinity Card (ISO 15639), HID iCLASS
- Nahtloses Upgrade:Für Mobilgeräte geeignete Lesegeräte können mit einer Lizenz für die Nutzung mobiler Anmeldeinformationen aufgerüstet werden
- Cybersicher:Wiegand-, SF/2F- oder OSDP-Protokollunterstützung
- OSDP-Dateiübertragung:Laden Sie Firmware-Updates, benutzerdefinierte Schlüssel oder Konfigurationsänderungen mit der OSDP-Dateiübertragung
- Führendes Design:Schlankes, schlankes Profildesign mit fignerabdruckresistenter schwarzer Strukturoberfläche
- Manipulationssicher:Die Lesegeräte verfügen über einen optischen Manipulationsschalter
- FCC Teil 15
- UL:294
- CE-gekennzeichnet
- RoHS
- WEEE