/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kartenleser

    Unbegrenzte Zonen – 1 oder 3 Jahre

    Auslaufmodell

    Honeywell bietet HID Signo-Leser, die durch ihre Vielseitigkeit, Leistung und Vernetzungsmöglichkeiten neue Maßstäbe als anpassungsfähigste, interoperabelste und sicherste elektronische Zugangskontrolle in der Branche setzen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die HID Signo-Leser bieten eine beispiellose Funktionsvielfalt. HID Signo bietet Installateuren und Administratoren von Sicherheitsanlagen einen einfachen und effektiven Ansatz für eine sichere Zugangskontrolle für nahezu jedes Szenario. Die Signo-Produktlinie von HID unterstützt das breiteste Angebot von Ausweistechnologien – vergangene, aktuelle und zukünftige – und ist damit die perfekte Wahl für alle, die auf eine sichere Authentifizierungstechnologie umsteigen möchten. HID Signo-Leser gehen über den traditionellen Sicherheitsansatz hinaus, da sie so konzipiert sind, dass sie aus der Ferne angeschlossen und verwaltet werden können, ohne dass jedes Gerät physisch berührt werden muss. Diese Funktion ermöglicht es Zutrittskontrollanlagen, dynamisch zu reagieren, wenn neue Anforderungen, Konfigurationen oder Bedrohungen entstehen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Standardmäßig mobilfähig
    • Schlankes, innovatives Design für moderne Architektur
    • Integriertes OSDP für sichere Authentifizierung und Konfiguration nach der Installation
    • Für die nahtlose Integration in das HID Origo Ökosystem entwickelt
    • Aufbauend auf einer Hardware-Plattform, die so konzipiert ist, dass sie für zukünftige Technologien anpassbar ist