/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kartenleser

    IK3/proX2 ID-Karte

    Auslaufmodell

    Die ID-Karte ist ein Daten- und Informationsträger im Scheckkartenformat für berührungslos arbeitende IDENT-KEY 3-Bedieneinheiten mit und ohne Tastatur.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die ID-Karte ist ein Daten- und Informationsträger im Scheckkartenformat für berührungslos arbeitende IDENT-KEY 3-Bedieneinheiten mit und ohne Tastatur.

    Die Elektronik ist innerhalb der Karte gekapselt und somit gemäß ISO 78169 vollständig gegen Feuchtigkeit und weitgehen gegen mechanische Beanspruchung geschützt. die ID-Karte besitzt neben einer Unikatsnummer ein Passwort, das für das Wechselcodeverfahren erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um einen Datenträger, der bei jeder neuen Identifikation eine neue Verschlüsselung erhält.