/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kartenleser

    LuminAXS ProX Reader

    Auslaufmodell

    Der LuminAXS Reader eignet sich zum Scharf- und Unscharfschalten in der Einbruchmeldetechnik und zur Integration in Zugangskontrollsysteme.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der LuminAXS Reader eignet sich zum Scharf- und Unscharfschalten in der Einbruchmeldetechnik und zur Integration in Zugangskontrollsysteme. Durch das schmale, flache und robuste Gehäuse wird der Leser modernen architektonischen Designanforderungen gerecht. Mit dem individuell programmierbaren Leuchtring kann eine Farbabstimmung nach Kundenwunsch realisiert werden. Die Leser sind mit unterschiedlichen Schnittstellen erhältlich, so dass vielfältige Einsatzmöglichkeiten geboten werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Automatische Adressierung am RS-485-Bus
    • Kann direkt auf handelsübliche Unterputzdosen montiert werden
    • Weitgehend vandalismussicher
    • Geringer Energieverbrauch
    • Leuchtring
    • Montage unabhängig vom Untergrund
    • Automatische Reichweitenanpassung der Antenne.
    Zertifizierungen:
    • EN 60529