/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    card readers

    LuminAXS Reader

    Auslaufmodell

    LuminAXS-Leser eignen sich für Zugangskontrollsysteme und zum Scharf- und Unscharfschalten von Einbruchmeldeanlagen. Sie sind mit Wiegand-Schnittstelle erhältlich, sodass ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten angeboten wird.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    LuminAXS Lesegeräte verfügen über 3 LEDs (grün, gelb, rot), die im Normalbetrieb von der Bedieneinheit gesteuert werden. Die Leuchtringfarben und LEDs können über die Programmierbox eingestellt werden. Die Hintergrundbeleuchtung des Tastenfelds und ein integrierter Summer sorgen für ein eindeutiges Feedback während des Betriebs. Sie können problemlos über die Standardschnittstellen Wiegand in die Honeywell Zutrittskontrollsysteme und die Honeywell Einbruchmeldetechnik integriert werden. Dank des mitgelieferten Montagerahmens kann das Lesegerät auch einzeln, schnell und einfach ohne eine Europadose montiert werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Lesetechnologie MIFARE DESFire EV1/EV2 verschlüsselt
    • Beständige Oberfläche IP65
    • Robuste Tastatur, Hintergrundbeleuchtung
    • Ohne Tastatur verfügbar
    • Kompaktes Design
    • Kleines, flaches, robustes Gehäuse
    • Einfache Installation
    • Geeignet für Innen- und Außenbereich
    • 3 Status-LEDs
    • Lichtring, programmierbare
    Zertifizierungen:
    • Vds-zertifiziert
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten