/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kartenleser

    Großes berührungsloses Smartcard-Lesegerät OmniClass™ 2.0 für große Pfosten

    Auslaufmodell

    Das berührungslose Smartcard-Lesegerät OmniClass™ 2.0 für große Pfosten ist eine Reihe von 13,56-MHz-Lesern, die sich durch hohe Zuverlässigkeit, konstante Lesereichweite und einfache Installation auszeichnen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das berührungslose Smartcard-Lesegerät OmniClass™ 2.0 für große Pfosten ist eine Reihe von 13,56-MHz-Lesern, die sich durch hohe Zuverlässigkeit, konstante Lesereichweite und einfache Installation auszeichnen. Sie sind für große Pfosten lieferbar und jeder Leser verfügt über eine Smartcard-Technologie, mit der der User biometrische Profile und mehrere Anwendungen auf jeder Karte gleichzeitig unterstützen kann. OmniClass-Leser können eine Modernisierung aller Wiegand-Ausgangsleser durchführen, einschließlich Standard-HID®- oder Honeywell-Näherungsleser. Die Smartcard-Technologie ist die ideale Lösung für folgende Bereiche: Zugangskontrolle, logischer (PC) Zugriff, Speicherung von biometrischen Vorlagen, Sicherheits-IDs mit integrierten sabotagegeschützten digitalen Fotos, Parkplätze, ePurse und viele andere Anwendungen, für die sichere und zuverlässige Schreib-/Lesekarten erforderlich sind.

    Diese Multitechnologie-Leser arbeiten mit allen Technologien gleichzeitig und ermöglichen es dem Benutzer, im Laufe der Zeit auf Smart Karten umzustellen, während gleichzeitig die Verwendung mehrerer Kartentechnologien in einem einzigen Gebäude oder in mehreren Einrichtungen integriert wird. Darüber hinaus bietet die OmniClass-Leser-Reihe eine verbesserte Sicherheit durch gegenseitige Authentifizierung und Datenverschlüsselung, wenn die Smartcard-Anmeldeinformationen auf der Grundlage der verschlüsselten berührungslosen Kommunikation verwendet werden. Unabhängig davon, ob es sich um ein Lesen von Karten mit Näherung, OmniClass oder Multitechnologie handelt, werden identische Datenformate zur Benutzeridentifikation an die Zentrale gesendet, wodurch die Daten auf der Karte für den User transparent bleiben. 

    Eigenschaften und Vorteile:

    • Unterstützt mehrere ISO-Standards, sodass OmniClass 2.0 die meisten Smart Karten nach ISO-Standard lesen kann

    • Kundenspezifische MIFARE®Classic und MIFARE DESFire®EV1 optional lieferbar

    • Hohe Sicherheit mit verschlüsseltem Datenaustausch zwischen Karte und Leser und zwischen Leser und Host reduziert das Risiko von kompromittierten Daten und duplizierten Karten

    • Host-LED-Steuerung (programmierbar)

    • Kontrollkarten (optional) können zur Verwaltung von Sicherheitsschlüsseln und zur Änderung der Betriebseigenschaften des Lesers verwendet werden.

    • Verdeckte Befestigungsschrauben verhindern Vandalismus

    • Vergossen für speziellen Wetterschutz

    • Wiegand-Ausgang

    Zertifizierungen:

    • ADA-konformer, integrierter akustischer Piepton

    • USA: UL294/cUL

    • USA: FCC-Zertifizierung

    • Kanada: IC

    • EU: CE

    • Australien/Neuseeland: C-Tick

    • China: SRRC

    • Korea: KC

    • Taiwan: NCC

    • Singapur: iDA