Kartenleser
OmniProx™ Näherungskartenleser mit Tastatur für Einzeldosen
OmniProx™ Einzelkartenleser mit Tastatur sind 125 kHz- und HID®-kompatibel und bieten hervorragende und gleichbleibende Leistung in einem kleinen Gehäuse.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
OmniProx™ Näherungskartenleser mit Tastatur für Einzeldosen sind mit 125 kHz und HID® kompatibel und bieten hervorragende und gleichbleibende Leistung in einem kleinen Format. OmniProx Näherungskartenleser für Einzeldosen kombinieren einzigartige Funktionalität und qualitativ hochwertige Konstruction für vielfältige Anwendungen im elektronischen Zugangskontroll-Markt. Diese Leser bieten eine hervorragende Zuverlässigkeit und eine gleichbleibende Lesereichweite. Die Installation mit einer mitgelieferten Montageschablone ist einfach und schnell. Darüber hinaus sind die Leser mit der Uhr- und Datenschnittstelle der ACS-2- und ACS-8-Steuerungen kompatibel. Erhöhte Sicherheitsfunktionen wie optische Sabotage und Sicherheitsschraube verhindern, dass unbefugte Benutzer Leser von der Wand entfernen oder versuchen, das System zu beeinträchtigen. Für Standorte, die Näherungsleser für vandalismusanfälligen Umgebungen benötigen, sind OmniProx Näherungskartenleser für Einzeldosen die ideale Wahl.
Eigenschaften und Vorteile:
• Host-LED-Steuerung und optischer Sabotageausgang
• Verdeckte Befestigungsschrauben verhindern Vandalismus
• Vergossen für speziellen Wetterschutz
• Wiegand- oder Takt- und Datenausgang
• Kompatibel mit HID und EM410x Prox
• Mit vandalismussicherem Sicherheits- und Installationstool für jeden Leser
• Die selbstklebende Montageschablone reduziert die Installationszeit und das Risiko von Montagefehlern
• Lebenslange Garantie
• Kompatibel mit Kartenformaten von bis zu 85 Bit Länge, einschließlich 26-Bit-, 34-Bit- und Corporate-1.000-Formaten
Zertifizierungen:
• USA und Kanada: FCC Teil 15B, Industry Kanada RSS-210, UL294
• Europa: CE-gekennzeichnet
• Entspricht der RoHS-Richtlinie