Kartenleser
Leser, Insertic-50-Feller
Die Leser der Serie “Insertic-50-FE” sind geeignet zum Einbau in die Markenschalterprogramme Feller Edizio. Sie fügen sich sowohl in unauffällige Standardprogramme wie auch in exklusive Schalterprogramme mit hochwertiger Optik harmonisch ein.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Leser der Serie “Insertic-50-FE” sind geeignet zum Einbau in die Markenschalterprogramme Feller Edizio. Sie fügen sich sowohl in unauffällige Standardprogramme wie auch in exklusive Schalterprogramme mit hochwertiger Optik harmonisch ein.
Der Leser ist mit verschiedenen Schnittstellen erhältlich, so dass sich ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten bietet.
LED-Anzeigen
Merkmale und Vorteile:- Lesetechnologie LEGIC advant
- Integrierbar in schweizer Schalterprogramme mit Normzwischenrahmen (Ausschnitt 50 x 50 mm)
- Geringe Einbautiefe, passt in jede Standard Unterputzdose mit Schraubenabstand 60 mm
- Drei teilw. frei programmierbare LED-Anzeigen
- Integrierter Summer
- RS-485- und Clock/Data-Schnittstelle
- Modulbus Protokoll auf RS-485-Schnittstelle
- Einfache Montage
- Großer Eingangsspannungsbereich, 8 V - 30 V DC
- Anschluss über Schraubklemmen mit Liftsystem
- Vds Klasse C