/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kartenleser

    Leser, Insertic, mifare Classic

    Mifare Leser "Insertic" mit Clock/Date Schnittstelle

    Übersicht

    Die Einbauleser Insertic sind geeignet zum Einbau in Standard uP-Schalterdosen. Die Leser sind mit verschiedenen Schnittstellen erhältlich, so dass sich ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten bietet.Einfache Bedienung und klare Rück-

    meldungen über helle Leuchtdioden und

    integrierten Summer.

    Merkmale und Vorteile:
    • Clock-Data-Schnittstelle
    • Lesedistanz: ca. 5cm
    • liest mifare-Karten
    • großer Eingangsspannungsbereich (8 bi 30 V DC), einstellbar über Regler
    • extrem flache Bauweise
    Zertifizierungen:
    • EN 60529