/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Kartenleser

    Leser, Insertic, mifare DESFire EV1

    Mifare DESFire EV1 Insertic Leser mit RS-485 Schnittstelle. Berührungsloses Lesermodul unterputz

    Übersicht

    Mifare DESFire EV1 Insertic LEser, RS 485 Schnittstelle. Passend in Schalterdosen mit 60 mm

    Schraubenabstand. Einfache Bedienung und klare Rückmeldungen über helle Leuchtdioden undintegrierten Summer.

    Merkmale und Vorteile:
    • -RS-485-Schnittstelle(dadurch z. B. am
    • - ACS-8 Modulbus einsetzbar)
    • - Lesedistanz: ca. 5cm
    • - liest mifare-Karten
    • - großer Eingangsspannungsbereich (8 bis
    • 30 V DC), einstellbar über Regler
    • - extrem flache Bauweise
    Zertifizierungen:
    • EN 60529