Kartenleser
UBOX Online Reader
Die UBOX ist ein Set bestehend aus einem Online-Leser inklusive aller notwendigen Elektronik zum Anschluss an die SALTO-Software und an den RS-485-Modulbus zum Anschluss an ACS-8 oder IK3 EU.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die UBOX ist ein Set bestehend aus einem Online-Leser inklusive aller notwendigen Elektronik zum Anschluss an die SALTO-Software und an den RS-485-Modulbus zum Anschluss an ACS-8 oder IK3 EU. Alle Online-Leser verfügen über Lese-/Schreibfunktion und sind über Ethernet (TCP/IP) mit dem Arbeitsplatz verbunden, auf dem die SALTO-Software läuft. Der Online-Leser wird zur Aktualisierung von Berechtigungen von Kopplern und zur Verteilung von Blacklist-Informationen benötigt. Auf den Kopplern gespeicherte Buchungen und Ereignisse von Türen werden hier gelesen und an die AC-Software übertragen. Es wird also mindestens ein Online-Leser pro System benötigt.