Tastaturen
Stand-alone-Lösungen, Kompakt Türcode
Das Türcode-Kompaktgerät kommt als autonomes Türöffner-Steuergerät für eine Tür zum Einsatz. Dasin moderner Mikroprozessortechnik konzipierte Gerät arbeitet mit einem individuell einstellbaren 2 bis6-stelligen Zahlencode
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das Türcode-Kompaktgerät kommt als autonomes Türöffner-Steuergerät für eine Tür zum Einsatz. Das
in moderner Mikroprozessortechnik konzipierte Gerät arbeitet mit einem individuell einstellbaren 2 bis
6-stelligen Zahlencode.
Personenbezogene Zutrittsberechtigungen für einen Raum sind somit leicht realisierbar. Es können bis
zu vier unterschiedliche Benutzercodes programmiert werden
Merkmale und Vorteile:- - Steuergerät mit integriertem Netzteil und Tastatur in einem abschließbaren Gehäuse.
- - 2 bis 6-stelliger Code einstellbar;
- - Türentriegelungszeit von 1 - 30 Sekunden;
- - Rücksetzmöglichkeit für 12 V / DC Türöffner max. 250 mA;
- - geeignet für Ruhe- und Arbeitsstrom-Türöffner
- DIN 40040, Klasse F
- EN 60529