/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Server

    iFT-Gateway

    Auslaufmodell

    iFT-Gateways haben vier IP-Kanäle für die Videoübertragung. Über die Micro-SD-Karte können vier Kanäle für ADPRO®-Analysen und Aufzeichnungen hinzuzufügt werden. Die Plattform eignet sich für lokale Einzelhandel-, Wohnbereichs- und Remoteanwendungen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    ADPRO eFT ist eine IP-Video-Multi-Service-Plattform, auf der das leistungsstarke XO Sicherheits+ Betriebssystem läuft. Er ist der einzige NVR auf dem Markt, der umfassende Funktionen für die Fernüberwachung bietet, wie z.B. Scharf-/Unscharfschalten, Ereignis-Vierfachbilder und eine zuverlässige Übertragung über ein proprietäres Bestätigungsprotokoll.

    Die eFT optimiert die Bandbreitennutzung für hochwertige Aufnahmen durch Multi-Stream-Kameraverbindungen und passt die Videoübertragung an die verfügbare Bandbreite an. ADPRO eFT unterstützt die Anzeige von Videos und Ereignissen über vernetzte Clients, einschließlich CMS- und VMS-Software und der mobilen Applikation iTrace für 24/365-Überwachung und -Kontrolle. Mit ADPRO Xchange2 können Sie auch die Lizenzierung zusätzlicher IP- und Analysekanäle aus der Ferne verwalten und sind damit äußerst flexibel. Der NVR ist als kostengünstige Videoüberwachung mit hoher Leistung und Komfort konzipiert.

    Merkmale und Vorteile:
    • P2P-Verbindung ist für eine einfache und flexible Fernverbindung verfügbar.
    • Sicheres End-to-End-Streaming, bei dem das Video verschlüsselt ist (HTTPS)
    • Unterstützung der Selbstverschlüsselungsfestplatte (SED) für Datensicherheit
    • Verfügbar in drei Varianten ohne PoE-Ports und zwei Varianten mit PoE-Ports
    • Einfache IP-Kameraverbindung über ONVIF Profile S/T-Protokoll
    • Videoaufzeichnung, Videoanalyse, und Übertragung (alle Fernüberwachungen sind bereit)
    • Zuverlässige Datenspeicherung: bis zu 4 x 10 TB Festplatten für längere Aufzeichnungen bei hochwertiger
    • RAID 1-Unterstützung für zuverlässigen Speicher
    • Hervorragende Erkennung und niedrige Falschalarmraten
    • Mobile iOS/Android iTrace App für Fernüberwachung, Verifizierung, und Kontrolle
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security