Software
MB-Secure License ASSA Aperio Tür
MB-Secure License ASSA Aperio Türen von Honeywell wurde entwickelt, um MB-Secure durch eine drahtlose Tür zu erweitern, die mit einem Aperio-Hub RS-485 AP-0120 betrieben wird, der mit Assay-Aperio Funkzylindern oder -beschlägen vernetzt ist.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die MB-Secure License ASSA Aperio Türen verfügen über 8 Online-Komponenten, die mit dem RS-485 Hub gekoppelt und somit 8 Türen verwaltet und gesteuert werden können. Dabei belegt jeder Zylinder/Beschlag eine Adresse auf dem RS-485 BUS. Pro MB-Secure sind maximal 32 Aperio Türen möglich. Aufgrund des reinen Online-Betriebs werden Fehlalarme aufgrund von unbefugtem Zutritt vermieden. Die Funktionalität der Zutrittskontrolle wird wie üblich bereitgestellt, einschließlich mit Zutrittsverhinderung bei scharfem Bereich. Zusätzlich können für die Scharf-/Unscharfschaltung ein/e zweite/r Karte/Fob pro Person und zwei Makros pro Bereich eingerichtet werden.
Merkmale und Vorteile:- Betrieb auf ASSA AH30 Hub
- 8 Zylinder pro Hub
- 32 Adressen pro RS-485 Anschluss
- 32 Türen pro MB-Secure
- Zutrittsverhinderung bei Scharfschaltung
- Scharf-/Unscharfschaltung ebenfalls mit Zweit-Karte/Fob realisierbar