Systemvereinbarungen und Upgrades
NovaTime ZK without Time Recording
Durch die vorhandene Datenbankstruktur kann die ZK-Software jederzeit mit einer NovaTime ZE-Software aufgerüstet werden. Beim Update eines reinen NovaTime ZK-Systems auf NovaTime wird die normale NovaTime-Software benötigt.
Die ZK-Software kann jederzeit mit einer NovaTime ZE-Software aufgerüstet werden, da die erforderliche Datenbankstruktur vollständig vorhanden ist. Bei Nachrüstungen von ZE ist darauf zu achten, dass die Anzahl der Mitarbeiter für ZE und ZK gleich ist. ACT oder ACS können als ZK-Geräte verwendet werden Wenn Sie ein reines NovaTime ZK-System auf NovaTime aktualisieren, ist die normale NovaTime-Software erforderlich.
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account