Systemvereinbarungen und Upgrades
Project Time Recording
Die Option Projektzeiterfassung des Zeitwirtschaftssystems NovaTime dient dazu, die Arbeitszeiten der Mitarbeiter einzelnen Aufträgen oder Projekten zuzuordnen.
Die Option Projektzeiterfassung des Zeitwirtschaftssystems NovaTime dient dazu, die Arbeitszeiten der Mitarbeiter einzelnen Aufträgen oder Projekten zuzuordnen. Die Projektzeiterfassung kann durch Anschluss eines Scanners an den TRS 35 erweitert werden. Ein Data Logic Scanner vom Typ „Touch 65“ oder „Touch 90“ ist erforderlich. Die Scanner unterscheiden sich in der Barcodebreite, die 65 mm oder 90 mm abgelesen werden kann.
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account