/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Controller-Lizenzen

    TONN8 Wartungslizenzen (SMAs)

    Der TONN8 ist ein kompakter, eingebetteter IoT-Controller (Internet of Things) und eine Serverplattform zur Verbindung mehrerer und unterschiedlicher Geräte und Subsysteme.

    Übersicht

    Der TONN8 ist ein kompakter, eingebetteter IoT-Controller (Internet of Things) und eine Serverplattform für die Verbindung mehrerer und unterschiedlicher Geräte und Subsysteme. Er unterstützt viele OPEN-Protokolle wie BACnet, OBIX, LONWORKS, KNX, MODBUS, M-BUS und viele mehr. Im Wesentlichen kann es Daten zwischen dem Trend-System und vielen anderen Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen (HVAC) und NONHVAC-Steuerungssystemen (z. B. Beleuchtung) lesen und schreiben. Der TONN8 kann Daten von und zu den Systemen von Drittanbietern lesen und schreiben und diese Daten den IQ-Controllern zur Verfügung stellen.

    Features & Benefits:
    • Standardmäßig mit einem Trend-Treiber und einem umfassenden Satz anderer Treiber geliefert
    • Zusätzliche optionale Treiber verfügbar: Micros Fidelio Hotelzimmer-Buchungssystem (IP) und der SMS-Treiber.
    • Schnellere CPU und mehr Speicher: Der TONN8 verfügt über einen leistungsstärkeren Prozessor und eine größere Speicherkapazität, wodurch er schneller ist und weitaus komplexere Anwendungen bewältigen kann.
    • Verbesserte Sicherheit: TONN8 bietet die Sicherheit, die Sie von einem modernen Gerät erwarten, mit verschlüsselter Kommunikation (FOXS, HTTPS) und Java-freiem Zugriff über Web-Browser (HTML5) als Standard.
    • DIN-Schienen- oder Aufputz-Montage.
    • 2 Ethernet-Anschlüsse und 2 x RS485-Anschlüsse.
    • 24 Vac Spannungsversorgung.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Trend

    Andere

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend