/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Controller-Lizenzen

TONN8 Punkt-Upgrade-Lizenzen

Der TONN8 ist ein kompakter, eingebetteter IoT-Controller (Internet of Things) und eine Serverplattform zur Verbindung mehrerer und unterschiedlicher Geräte und Subsysteme.

Überblick

Der TONN8 ist ein kompakter, eingebetteter IoT-Controller (Internet of Things) und eine Serverplattform für die Verbindung mehrerer und unterschiedlicher Geräte und Subsysteme. Er unterstützt viele OPEN-Protokolle wie BACnet, OBIX, LONWORKS, KNX, MODBUS, M-BUS und viele mehr. Im Wesentlichen kann es Daten zwischen dem Trend-System und vielen anderen Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen (HVAC) und NONHVAC-Steuerungssystemen (z. B. Beleuchtung) lesen und schreiben. Der TONN8 kann Daten von und zu den Systemen von Drittanbietern lesen und schreiben und diese Daten den IQ-Controllern zur Verfügung stellen.

Features & Benefits:
  • Standardmäßig mit einem Trend-Treiber und einem umfassenden Satz anderer Treiber geliefert
  • Zusätzliche optionale Treiber verfügbar: Micros Fidelio Hotelzimmer-Buchungssystem (IP) und der SMS-Treiber.
  • Schnellere CPU und mehr Speicher: Der TONN8 verfügt über einen leistungsstärkeren Prozessor und eine größere Speicherkapazität, wodurch er schneller ist und weitaus komplexere Anwendungen bewältigen kann.
  • Verbesserte Sicherheit: TONN8 bietet die Sicherheit, die Sie von einem modernen Gerät erwarten, mit verschlüsselter Kommunikation (FOXS, HTTPS) und Java-freiem Zugriff über Web-Browser (HTML5) als Standard.
  • DIN-Schienen- oder Aufputz-Montage.
  • 2 Ethernet-Anschlüsse und 2 x RS485-Anschlüsse.
  • 24 Vac Spannungsversorgung.
Sortieren
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Product Number
Part Number
Description
 
TONN-DEVICE-UP-10
TONN-8 plus 500 Punkte Upgrade
TONN-DEVICE-UP-10
TONN-8 plus 500 Punkte Upgrade
TONN-DEVICE-UP-25
TONN-8 plus 1250 Punkte Upgrade
TONN-DEVICE-UP-25
TONN-8 plus 1250 Punkte Upgrade
TONN-DEVICE-UP-50
TONN-8 plus 2500 Punkte Upgrade
TONN-DEVICE-UP-50
TONN-8 plus 2500 Punkte Upgrade
Image
SKU
Description
alt
TONN-DEVICE-UP-10
TONN-8 plus 500 Punkte Upgrade
alt
TONN-DEVICE-UP-10
TONN-8 plus 500 Punkte Upgrade
alt
TONN-DEVICE-UP-25
TONN-8 plus 1250 Punkte Upgrade
alt
TONN-DEVICE-UP-25
TONN-8 plus 1250 Punkte Upgrade
alt
TONN-DEVICE-UP-50
TONN-8 plus 2500 Punkte Upgrade
alt
TONN-DEVICE-UP-50
TONN-8 plus 2500 Punkte Upgrade