/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    E/A-Module

    IQ5 E/A-Module

    Die IQ®5-IO-Baureihe von E/A-Modulen für die Montage auf DIN-Hutschienen wurde für die Verwendung mit IQ5-DDC-Stationen entwickelt, um Anschlusspunkte für Ein- und Ausgangskanäle bereitzustellen.

    Overview

    Die IQ®5-IO-Baureihe von E/A-Modulen wurde für die Verwendung mit der IQ5-DDC-Station entwickelt, um Anschlusspunkte für Ein- und Ausgangskanäle bereitzustellen.

    Es steht eine umfassende Auswahl an E/A-Typen einschließlich Universaleingängen/-ausgängen (UIO), digitalen Eingängen (DI) und Digital-/Relaisausgängen (DO) zur Verfügung. Es ist auch eine "Hand-Aus-Auto"-Variante (8DO-HOA) erhältlich, die eine manuelle Übersteuerung der Modulausgänge ermöglicht.

    Integrierte E/A-Busverbinder ermöglichen eine einfache und bequeme Installation der Module „nebeneinander“ oder die Module können unter Verwendung von Verdrahtungsadaptern bis zu 300 Meter voneinander entfernt installiert werden..

    Merkmale und Vorteile:
    • ▪Universaleingang-/ausgang, Digitaleingang und Digitalausgangsvarianten
    • ▪„Hand-Aus-Auto“-Option (bei 8DO-HOA)
    • ▪Bis zu 300 E/A-Kanäle pro DDC-Station (von Lizenz abhängig)
    • ▪Sichere T1L-Hochgeschwindigkeits-E/A-Busverbindung zur DDC-Station
    • ▪Anschlussoptionen „direkt nebeneinander“ oder „entfernt“
    • ▪Bis zu 300 m Kabelverbindung zwischen den Modulen
    • ▪Spannungsversorgung über die DDC-Station oder ein externes Netzteil
    • ▪Zweiteilige E/A-Steckverbinder für einfache Installation/Inbetriebnahme
    • ▪Aufputz- oder DIN-Hutschienenmontage, Standardgehäuse gemäß DIN 19 Größe 2
    Specifications

    Andere

    • Brand
      • Trend

    Andere

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    IQ5-IO-16DI
    IQ5 EA-Modul mit 16 digitalen Eingangskanälen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-IQ5-IO-16DI-Angled-CC
    IQ5-IO-16DI
    IQ5 EA-Modul mit 16 digitalen Eingangskanälen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-IQ5-IO-16DI-Angled-CC
    IQ5-IO-16UIO
    IQ5 EA-Modul mit 16 universellen Eingangs-Ausgangskanälen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-IQ5-IO-16UIO-Angled-CC
    IQ5-IO-16UIO
    IQ5 EA-Modul mit 16 universellen Eingangs-Ausgangskanälen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-IQ5-IO-16UIO-Angled-CC
    IQ5-IO-4DO
    IQ5 EA-Modul mit 4 digitalenRelais-Ausgangskanälen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BA-BMS-Trend-4D0-Angled-Closed
    IQ5-IO-4DO
    IQ5 EA-Modul mit 4 digitalenRelais-Ausgangskanälen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BA-BMS-Trend-4D0-Angled-Closed
    IQ5-IO-4DO-G
    IQ5 EA-Modul mit 4 digitalenRelais-Ausgangskanälen für niedrige(n) SpannungStrom
    IQ5-IO-4DO-G
    IQ5 EA-Modul mit 4 digitalenRelais-Ausgangskanälen für niedrige(n) SpannungStrom
    IQ5-IO-4UIO
    IQ5 EA-Modul mit 4 universellen Eingangs-Ausgangskanälen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BA-BMS-Trend-4UI0-Angled-Closed
    IQ5-IO-4UIO
    IQ5 EA-Modul mit 4 universellen Eingangs-Ausgangskanälen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BA-BMS-Trend-4UI0-Angled-Closed
    IQ5-IO-8DI
    IQ5 EA-Modul mit 8 digitalen Eingangskanälen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BA-BMS-Trend-8DI-Angled-Closed
    IQ5-IO-8DI
    IQ5 EA-Modul mit 8 digitalen Eingangskanälen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BA-BMS-Trend-8DI-Angled-Closed
    IQ5-IO-8DO
    IQ5 EA-Modul mit 8 digitalenRelais-Ausgangskanälen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-IQ5-IO-8DO-Angled-CC
    IQ5-IO-8DO
    IQ5 EA-Modul mit 8 digitalenRelais-Ausgangskanälen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-IQ5-IO-8DO-Angled-CC
    IQ5-IO-8DO-HOA
    IQ5-EA-Modul mit 8 Digital-Relais-Ausgangskanälen mit LCD und Hand-Aus-Auto Steuerung
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-IQ5-IO-8D0-HOA-Angled-CC
    IQ5-IO-8DO-HOA
    IQ5-EA-Modul mit 8 Digital-Relais-Ausgangskanälen mit LCD und Hand-Aus-Auto Steuerung
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-IQ5-IO-8D0-HOA-Angled-CC
    IQ5-IO-8UIO
    IQ5 EA-Modul mit 8 universellen Eingangs-Ausgangskanälen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BA-BMS-Trend-8UI0-Angled-Closed
    IQ5-IO-8UIO
    IQ5 EA-Modul mit 8 universellen Eingangs-Ausgangskanälen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BA-BMS-Trend-8UI0-Angled-Closed
    IQ5-IO-8UIO-105
    IQ5 EA-Modul mit 8 Universaleingangs-Ausgangskanälen (105 mm breites Gehäuse)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-IQ5-IO-16UIO-Angled-CC
    IQ5-IO-8UIO-105
    IQ5 EA-Modul mit 8 Universaleingangs-Ausgangskanälen (105 mm breites Gehäuse)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-IQ5-IO-16UIO-Angled-CC