Anlagen- und Integrations-Controller
IQ5 Anlagenregler
Die IQ™5-DDC-Station bietet eine sichere und vielseitige Regelungsplattform für Gebäude- und Energiemanagementsysteme.
Die IQ™5--DDC-Station bietet eine sichere und vielseitige Regelungsplattform für Gebäude- und Energiemanagementsysteme. Mit vier integrierten Ethernet-Ports und drei RS-485-Ports ermöglicht die IQ5 nicht nur den Aufbau eines leistungsstarken Trend-Netzwerks, sondern bietet auch die Möglichkeit, mit einer Vielzahl von Geräten anderer Hersteller über BACnet, Modbus, M-Bus, MSTP und vieles mehr zu kommunizieren. Die IQ5 ist mit den neuesten IQ5-IO-Eingangs-/Ausgangsmodulen über einen Hochgeschwindigkeits-T1L-Bus verbunden. Ein separater Bus ist auch für die Verwendung mit E/A-Modulen aus der IQ4- und XCITE-Reihe vorgesehen. Dank flexibler Lizenzierungsoptionen können die Funktionalität und die Anzahl der E/A-Kanäle der IQ5 leicht für Ihre gewünschte Anwendung konfiguriert werden.
Features & Benefits:- ▪Erfüllt die Anforderungen gemäß ISA 62433-3-3 SL3 (Security Level 3)
- ▪Sicherer T1L-Hochgeschwindigkeitsbus für IQ5-E/A-Module
- ▪Kompatibler E/A-Bus für IQ4 und XCITE (IQ3) E/A-Module
- ▪1 isolierter Gigabit-Ethernet-Port - 3 Gigabit-Ethernet-Ports mit Switch-Funktion
- ▪3 integrierte RS-485-Ports für Modbus, M-Bus, MSTP und XNC
- ▪BACnet over IP (BACnet-Building-Controller (B-BC))
- ▪Automatische Zeitsynchronisation und Sommerzeitumstellung über SNTP
- ▪Eingebettete XML-Webdienste als Standard
- ▪Standardgehäude für Einbau in Elektrounterverteiler, Hutschienenmontage
- ▪Lokaler USB-Supervisor-/Engineering-Port
- ▪24 V AC/DC Eingangsspannungsversorgung
Andere
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account