Bedienfeld-Adapter
IQ5 Zubehör
Die IQ®5-IO-Serie von E/A-Erweiterungsmodulen für die DIN-Schiene ist für die Verwendung mit IQ500- und IQ528-Controllern konzipiert , um Anschlusspunkte für Ein- und Ausgangskanäle bereitzustellen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die I/O-Erweiterungsmodule der IQ®5-IO-Reihe sind für die Verwendung mit den Controllern IQ500 und IQ528 konzipiert, um Verbindungspunkte für Ein- und Ausgangskanäle bereitzustellen.
Es steht eine umfassende Auswahl an E/A-Typen zur Verfügung, darunter universelle Ein-/Ausgänge (UIO), digitale Eingänge (DI) und Digital-/Relaisausgänge (DO). Es sind auch 'Hand-off -auto'-Varianten (8DO-HOA, 8UIO-HOA) erhältlich, die eine manuelle Übersteuerung der Modulausgänge ermöglichen.
Integrierte I/O-Bus-Steckverbinder ermöglichen eine einfache und bequeme Installation von Modulen "nebeneinander" oder mit Hilfe von Kabeladaptern können Module in einem Abstand von bis zu 300 Metern installiert werden.
Andere
- Brand
- Trend
Andere
- Brand
- Trend
- Brand : Trend