Anlagen- und Integrations-Controller
IQ528 Geräte-Controller
Der IQ™528 Equipment Controller bietet eine sichere und vielseitige Steuerungsplattform für Gebäude- und Energiemanagementsysteme. Der Controller ist vorlizenziert oder als Hardware & Lizenz separat erhältlich, siehe SKU-Link für Optionen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der IQ528 Equipment Controller lässt sich über einen Hochgeschwindigkeits-T1L-Bus mit den neuesten IQ5-IO-Ein-/Ausgabemodulen integrieren. Durch die flexiblen Lizenzierungsoptionen lassen sich die Funktionalität des IQ528 Equipment Controllers und die Anzahl der IO-Kanäle einfach für Ihre gewünschte Anwendung konfigurieren.Merkmale und Vorteile:
- 28 Onboard-I/O-Kanäle (16UIO, 4DI, 4 Relaisausgänge, 4 Solid-State-Relaisausgänge), erweiterbar auf 52 I/O-Kanäle mit anfänglicher Basislizenz für 28 I/O-Kanäle
- Entwickelt, um ISA/IEC 62443-4-2 SL2 zu erfüllen
- T1L sicherer Hochgeschwindigkeitsbus für IQ5 I/O-Module
- 2x 1 GB geswitchte Ethernet-Ports
- 2x RS485-Anschlüsse: Modbus, M-Bus, MSTP und XNC-Integration
- Kompatibilitätsmodus für IQ3/IQ4-Installationen
- Trend LAN Adapter für IQ1/IQ2 Installationen
- BACnet over IP (BACnet Building Controller (B-BC))
- BACnet-Protokoll Revision 23
- Multi State Strategy Modules bieten eine vereinfachte Konfiguration und werden automatisch auf BACnet Multi State Objects abgebildet, was eine nahtlose Integration mit Systemen von Drittanbietern ermöglicht
- Zustandstext für digitale Strategiemodule zum einfachen Verständnis und Management des Systembetriebs auf einen Blick
- Automatische Zeitsynchronisation und Sommerzeit über SNTP
- Aufputz- oder Hutschienenmontage, DIN 19 Größe 2 Standardgehäuse
- Lokaler USB-Supervisor/Engineering-Anschluss
- 24 Vac/DC Eingangsnetzteil
- Der Controller ist vorlizenziert oder als Hardware & Lizenz separat erhältlich, siehe SKU-Link für Optionen
- UL 60730-1
- UL-Zertifizierung- https://iq.ulprospector.com/
- Unserer Zeitrechnung