E/A-Module
Gemischtes Panel-Bus-E/A-Modul mit Schraubklemme
XFU830A Panel Bus Mixed I/O Module with Screw Terminals sind verteilte E/A-Module, die die Überwachung und Steuerung von entfernten Punkten mit nur einem 2-adrigen Kommunikations-BUS zurück zum Hauptcontroller ermöglichen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
XFU830A Panel Bus Mixed I/O Modules with Screw Terminals sind verteilte Ein-/Ausgangsmodule zur Überwachung und Steuerung von entfernten Punkten über Zweileiter-Kommunikationsbus zurück zum Hauptcontroller. Die Module kommunizieren über den Panel Bus. Sie bieten 34 Ein- und Ausgänge in einem kompakten Gehäuse. Softwareaktualisierung, Konfiguration und Inbetriebnahme werden vom Controller durchgeführt. Panel Bus I/O Modules werden manuell durch Anpassen der HEX Schalter angesteuert und können mit CPU mit Panel Bus Kommunikation verwendet werden. Die Module besitzen 8 Analogein- und 8 Analogausgänge, 12 binäre Eingänge und 6 Relaisausgänge. Sie haben integrierte Klemmsockel und electronic Modules. XF830A kann mit max. zwei Reihen (XS830 und/oder XS831) Auxiliary Terminal Blocks oben und/oder unten bestückt werden. Der Panel-Bus kann nur mit max. zwei Reihen (XS830 und/oder XS831) Auxiliary Terminal Blocks oben bestückt werden.
Merkmale und Vorteile:- LonMark®-konform
- Zweidraht-LonWorks-Bus-Schnittstelle zwischen Controller und E/A
- Keine zusätzlichen Feldklemmen erforderlich
- Verwendbar mit Excel 800-Controllern in Verbindung mit internen Standard-E/A-Modulen
- Automatische Anbindung und Inbetriebnahme an Excel 800-Steuerungen bei Verwendung der CARE-Kommunikation mit der Steuerung
- Maximale Verdrahtungsflexibilität durch optionales Zubehör wie Hilfsklemmen und Querverbinder
- Montage in kleinen Einbaugehäusen möglich
- CE-approved
- Conforms to EN 60730-1 and EN 60730-2-9
- Investigated according to United States Standard UL916 (USL-listed) as well as according to Canadian National Standard(s) C22.2 (CNL-listed)