/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzteile

    Spannungsversorgungen

    Netzteile mit 24 VDC Ausgang bieten eine ideale Stromversorgung für Automatisierungslösungen aufgrund ihrer hohen Beständigkeit gegen Überlast

    Übersicht
    Netzteile Q.PS mit 24V DC und drei verschiedenen Kurzschlussmodi für Kurzschluss- und Überlastschutz. Diese Stromversorgungen werden in Schalttafeln eingesetzt, in denen 24V DC zur Versorgung von SPS, Aktoren, Sensoren usw. benötigt wird. Auch Hochleistungslasten wie Magnetventile, Motoren, Lampen usw. können für Anwendungen in der Gebäudeautomation, Industrieautomation, Infrastrukturanlagen, wie Wasser- oder Abwasserbehandlung, Maschinen, Materialhandhabung usw.

    Merkmale und Vorteile:
    • SBC-Netzteile mit 24 VDC-Ausgang bieten aufgrund ihrer hohen Störfestigkeit eine ideale Stromversorgung für Automatisierungslösungen. Sie können auch für den Betrieb von Lasten mit hoher Leistung verwendet werden, da sie für kurze Zeit stark überlastet werden können. Die volle Flexibilität wird durch die Möglichkeit demonstriert, mehrere Geräte parallel anzuschließen, um den maximalen Ausgangsstrom zu erhöhen oder sie in Reihe zu schalten, um unterschiedliche Spannungsebenen zu erreichen.
    Zertifizierungen:
    • Das CE-Zeichen nach 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit und Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
    • cULUS LISTED 508 Industrielle Steuerungsgeräte
    • EAC-Konformitätszeichen für Maschinenexporte nach Russland, Kasachstan oder Weißrussland
    • Gemäß IEC/EN60950 (VDE0805) und EN50178 (VDE0160) für die Montage von Geräten. Das Gerät muss nach IEC/EN60950 installiert werden
    • Störfestigkeit nach EN61000-6-2 Emission nach EN61000-6-4