/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Web-Panels und HMIs

    Erweiterte Controller-HMI

    Auslaufmodell

    Touchpanel-Schnittstelle

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Benutzerfreundliche, ergonomisch gestaltete und robuste HMI-Geräte für die Honeywell Advanced Anlagensteuerungen. Die HMI-Geräte verfügen über ein kapazitives Finger-Touchscreen-Display, das rund um die Uhr Funktionen für die Anzeige, den Zugriff und die Fehlerbehebung der Steuerungspunkte, IO-Module und anderer angeschlossener Geräte bietet.

    Merkmale und Vorteile:
    • Unterstützung mehrerer Sprachen
    • Die HMI wird von der Steuerung mit Strom versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung.
    • Benutzer können auf Konten in der HMI zugreifen, um die mit dem Controller verbundenen Operationen durchzuführen.
    • Die Benutzer können ihre Display-Menüs so konfigurieren, dass die bevorzugten Schnellzugriffslisten angezeigt werden, die die im Controller vorhandenen Datenpunkte und die von den angeschlossenen Geräten im Advanced Plant Controller zugeordneten Datenpunkte enthalten.
    • Einfache Installation und minimale Konfiguration des Advanced Controllers zur Inbetriebnahme des Displays.
    • Die HMI ist mit dem Advanced Plant Controller kompatibel
    • HMI meldet den Benutzer nach fünf Minuten (einstellbar) Inaktivität automatisch vom Konto ab
    • Die HMI kann auf zwei Arten montiert werden: auf einer DIN-Schiene und auf einer Tür-/Wandhalterung
    Certifications:
    • Schutzklasse: IP30
    • Schockschutz: Klasse 2
    • Zertifizierungen: CE, FCC/IC, UL/ULC