/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zonen- und Raumregler

    Honeywell Optimizer Unitary Controller (230V)

    Auslaufmodell

    Als Teil der Honeywell Optimizer Suite ermöglicht der Honeywell Optimizer Einzelraumregler sowohl eine drahtgebundene als auch eine drahtlose Verbindung und unterstützt zudem die revolutionäre Twisted-Pair-T1L-Technologie.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Honeywell Optimizer Einzelraumregler ermöglichen eine flexible, frei programmierbare und bedarfsgerechte Steuerung mit spürbar positiven Auswirkungen, beispielsweise senken sie die Energiekosten und eröffnen ein neues Maß an Funktionalität und Effizienz in den heutigen Gebäuden.

    Sie ermöglichen ein leistungsorientiertes Engineering mit Niagara 4 und Single-Tool-Engineering für das gesamte Gebäudemanagementsystem bei günstigen Installationskosten.

    Merkmale und Vorteile:
    • Ideal für Ventilatorkonvektoren, aufgeteilte Systeme, Einzelraumbelüftungen, Kühlgeräte oder sonstige in sich geschlossene Systeme
    • Ethernet-Verbindung in Reihenschaltung für eine zuverlässige Datengeschwindigkeit über größere Entfernungen
    • T1L-Technologie für ein nahtloses Upgrade auf IP ohne Neuverdrahtung des Netzwerks
    • Sichere Kommunikation Machen Sie Ihr OT-Netzwerk genauso sicher wie Ihre IT
    • Die Montage erfolgt in Sicherungskästen auf DIN-Schienen oder an der Wand
    • Die Relais können bis zu 277 VAC und einen hohen Einschaltstrom (100 A) verarbeiten.
    • Spannungsversorgung 230 VAC
    • Optionale Steckplatzabdeckung und Zugentlastung über Kabelbinder
    • Einfache Modernisierung älterer Honeywell-Modelle
    • Farbcodierte Schraubklemmen für ein einfaches Erkennen der jeweiligen Funktion sowie für einen Austausch, ohne die Verdrahtung lösen zu müssen
    • Zertifizierungen:
    • CE-Kennzeichnung
    • UL 916
    • UL/ULC 60730-1
    • FCC/IC Product Class B