/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zonen- und Raumregler

    Honeywell Optimizer Unitary Controller (24 V)

    Auslaufmodell

    Als Teil der Honeywell Optimizer Suite ermöglicht Ihnen der Honeywell Optimizer Unitary Controller, sie zu verdrahten oder drahtlos zu verbinden – sogar die Vorteile der bahnbrechenden Twisted-Pair-T1L-Technologie

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Honeywell Optimizer Unitary Controller bieten eine flexible, frei programmierbare, bedarfsorientierte Regelung mit spürbaren Vorteilen in Form von geringeren Energiekosten und ermöglichen neue Ebenen der Funktionalität und Effizienz in Gebäuden.
    Sie bieten leistungsbasiertes Engineering mit Niagara 4 und ermöglichen Single-Tool-Engineering im gesamten Gebäudeleitsystem sowie eine kostengünstige Installation. Diese Controller mit Bluetooth für die einfache Aufschaltung an Inbetriebnahme-Apps.Merkmale &Vorteile:
    • Ideal für Ventilator-Luftkühler, Split-Systeme, Dach-Entlüfter, Lüftungsanlagen und andere in sich geschlossene Einheiten
    • Daisy-Chain-Ethernet-Verbindung gewährleistet eine zuverlässige Datengeschwindigkeit über größere Entfernungen
    • T1L-Technologie ermöglicht die Aktualisierung auf IP ohne das Netzwerk neu zu verdrahten
    • Verbinden Sie sich mit dem Controller über Bluetooth® Low Energy (BLE). Einfaches Koppeln, keine Notwendigkeit, die Decke für die Neukalibrierung zu öffnen
    • Sichere Kommunikation. Ihr OT-Netzwerk so sicher wie Ihre IT
    • Montage in Sicherungskästen auf DIN-Schienen oder an der Wand
    • Die Relais verarbeiten bis zu 277 VAC und einen hohen Einschaltstrom (100 A)
    • Stromversorgung 24 VAC oder DC
    • Optionale Klemmenabdeckungen und Zugentlastung über Kabelbinder
    • Praktische Modernisierung früherer Modelle von Honeywell
    • Farbcodierte Schraubklemmen zur besseren Identifizierung von Funktion und Platzierung können ausgetauscht werden, ohne die Drähte zu trennen
    Zertifizierungen:
    • CE-Kennzeichnung
    • UL 916
    • UL/ULC 60730-1
    • FCC/IC Produktklasse B