/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Lineare Stellantriebe

    M6410A, M7410F Non-Spring Return Cartridge Globe Valve Actuator

    Auslaufmodell

    Cartridge Globe Valve Actuators are small electric actuators for individual room control that provide floating or modulating control of V5852, V5862 two-way or V5853, V5863 three-way valves.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Cartridge Globe Valve Actuators are small electric actuators for individual room control that provide floating or modulating control of V5852, V5862 two-way or V5853, V5863 three-way valves.

    Features & Benefits:
    • Suitable for controllers providing floating or modulating signals.
    • Magnetic coupling for torque limitation independent of voltage supply and self-adjustment of the close-off port.
    • No mounting tools required.
    • Small size allows installation in limited space of fan coil units, induction units, and small reheaters or recoolers.
    • Visual position indication (red pin).
    • M6410A1029 and M7410F1000 provide 40.5 lbf stem force for 1/2 and 3/4 inch V58 Cartridge Globe Valves.
    • M6410A3017 and M7410F3006 provide 67.5 lbf stem force for 1 and 1-1/4 inch V58 Cartridge Globe Valves.
    Certifications:
    • Flammability Rating UL94V-5V