/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Lineare Stellantriebe

    ML6421, ML7421 Stellantriebe für Kugelventile ohne Federrücklauf, 1803,74 N

    Auslaufmodell

    ML6421 schwimmende Steuerung und ML7421 modulierende Steuerung 405 Pfund nicht federrückstellende elektrische Linearventilantriebe betätigen Standard-Honeywell-Ventile in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) Anwendungen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Die elektrischen Linearantriebe ML6421A,B ohne Federrückstellung eignen sich für den Einsatz mit Niederspannungs-, einpoligen Umschalt- (spdt), Zweipunkt- und schwimmenden Steuerungen der Serie 60. Diese Stellantriebe betätigen Standard-Honeywell-Ventile in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK). Die nicht federrückstellenden elektrischen Linearventilantriebe ML7421A,B sind modulierende Regelantriebe, die mit Steuerungen verwendet werden, die einen Analogausgang von 0–10 VDC oder 2–10 VDC liefern. Diese Antriebe betätigen Standardventile von Honeywell in HLK. Ein interner Wahlstecker zur Umkehr der Aktionsrichtung ist vorhanden.