Lineare Stellantriebe
ML6435 Serie 400N Stellantriebe für Ventile mit kurzem Hub
Lineare Stellantriebe der Serie ML6435 werden mit Regelventilen in Größen von DN15 bis DN40 mit 6,5 mm Hub eingesetzt. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, bei denen die Sicherheitsfunktion mit Federrückstellung entscheidend ist.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Serie ML6435 bietet eine 3-P-Steuerung und kann für eine 2-P-Ein/Aus-Steuerung mit SPDT-Relais verwendet werden. ML6435 bietet eine Sicherheitsfunktion mit Federrückstellung und ist zusammen mit den 2-Wege-Ventilen der Serie V5825 nach DIN EN 14597 für die Fernwärmeversorgung zertifiziert.
Erhältlich als 24-Vac- und 230-Vac-Modell, mit 60s Ansteuerungszeit und max. 20s Federrückstellung. Das Gehäuse hat die Schutzklasse IP54. Die Stellkraft beträgt 400N. Die Stellantriebe eignen sich besonders für den Einsatz in kompakten oder konventionellen Stationen für direkte oder indirekte Fernwärmeanschlüsse und Lüftungsgeräte. Die Stellantriebe sind mit einem Handantrieb (für 8 mm Sechskantschlüssel) ausgestattet. Die manuelle Betätigung ist nur möglich, wenn die Stromversorgung abgeschaltet oder unterbrochen ist.
Andere
- Runtime
- 60 second (time unit)
- Brand
- CentraLine
- Power Loss Action
- Stem Retracts Percentage
- Stem Retracts Percentage
Andere
- Runtime
- 60 second (time unit)
- Brand
- CentraLine
- Power Loss Action
- Stem Retracts Percentage
- Stem Retracts Percentage
- Runtime : 60 second (time unit)
- Brand : CentraLine
- Power Loss Action : Stem Retracts Percentage|Stem Retracts Percentage