Lineare Stellantriebe
ML6984/ML7984 Serie 700N Stellantriebe für Linearventile
Stellantriebe der Serie ML6984 / ML7984 werden für Regelventile mit Anschlussgrößen von DN15 bis DN80 und 20 mm Hub eingesetzt. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, bei denen die Regelgenauigkeit entscheidend ist.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der Stellantrieb verfügt über einen selbsteinstellenden Hubmechanismus, der den Stellantrieb nach der Installation auf den Hub des Ventils von 13 bis 25 mm kalibriert.
ML6984 wird mit einer 2-Positionen- oder 3-P-Positionsregelung verwendet, und ML7984 verwendet ein analoges Steuersignal von 0..10 Vdc zur Positionierung. Die Stellkraft beträgt 700N.