/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Teile und Zubehör

    Q7x30 Interface Module für Series 90 Modutrol IV Motoren

    Auslaufmodell

    Zur Umstellung von Serie 90 Modutrol IV-Motoren auf die (elektronische) Steuerung der Serie 70.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Zum Umrüsten von Serie 90 Modutrol IV-Motoren auf die (elektronische) Steuerung der Serie 70.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Für die Montage und den Betrieb im Verdrahtungskasten von Serie 90 Modutrol IV-Motoren
    • Schutz vor Witterungseinflüssen durch den NEMA 3-Verdrahtungskasten des Motors
    • Passt zu den Schnell-Anschluss-Verbindungen des Motors und bietet Schraubklemmen für Steuerverdrahtungsanschlüsse
    • Mit Halbleiter-Antriebsschaltung mit Komponenten zur Aufbaumontage
    • Abdeckung hält Modul an Ort und Stelle, Schrauben nicht erforderlich
    • Mit Umkehrschalter für den Austausch von elektrisch normalerweise offenen oder elektrisch normalerweise geschlossenen Motoren (außer Q7330A )