/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Drehbare Stellantriebe

    Modutrol-Antrieb mit 3-Punkt-Steuerung

    Die Modelle M62xx sind Stellantriebe für Dreipunkt-Schritt-Regelung mit einem integrierten, galvanisch getrennten Rückmeldepoti zur Anzeige der Motorwellenposition.

    Übersicht
    Modutrol IV™ Motoren die Modelle M62xx sind Dreidrahtsteuerungsmotoren mit und ohne Federrücklauf. Diese Motoren für Controller mit SPDT- oder potentialfreiem Ausgang für Klappen oder Ventile verwenden. Motoren der Serie 62 mit internem, galvanisch getrenntem Rückführpotentiometer zur Anzeige der Motorwellenposition werden zum Nachführen von Motoren der Serie 90 oder zum Ausgleich externer Regelstrecken verwendet.Merkmale und Vorteile:
    • Ersetzt Motoren M644, M944B/E/G/H/J/K/R/S und M945B/C/G/K/L/AD
    • Integraler Anschlusskasten bietet NEMA 3-Witterungsschutz
    • Integrale Rückstellfeder bringt Motor bei Stromausfall in Ruhelage zurück
    • Motor und Schaltkreise arbeiten mit 24 V Wechselstrom; Modelle mit werkseitig installiertem Transformator oder einem vor Ort hinzugefügten internen Transformator erhältlich
    • Schnell-Anschluss-Verbindung sind Standard — Schraubklemmen-Adapter ist verfügbar
    • Adapter-Halterung für passende Schafthöhe älterer Motoren ist erhältlich
    • Motoren haben vor Ort einstellbaren Hub (90° bis 160°)
    • Druckguss-Aluminiumgehäuse
    • Integrale Zusatzschalter sind ab Werk erhältlich oder können vor Ort hinzugefügt werden
    • Nominaler Timing-Standard von 30 Sekunden (90° Hub) und 60 Sekunden (160° Hub). Andere Timings lieferbar