/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    parts and accessories

    Q5001 Ventilanbindung für Modutrol IV Motor

    Auslaufmodell

    Q5001 Valve Linkage für Modutrol IV Motor zu 2- oder 3-Wege-Ventilen Sie werden hauptsächlich für Dampf- und Wasserventile wie V5011 oder V5013 verwendet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Q5001 Gestänge verbindet Modutrol Motor mit 2- oder 3-Wege-Ventil. Hauptsächlich für Dampf- und Wasserventile wie V5011 oder V5013 verwendet.

    Merkmale und Vorteile:
    • Das Q5001-Ventilgestänge ist für 2- oder 3-Wege-Ventile im modulierenden oder 2-Positionen-Betrieb geeignet
    • Bei Verwendung mit Honeywell-Ventilen und Modutrol IV™-Motoren ist keine Einstellung des Gestänges erforderlich (kann auch mit Modutrol III™-Motoren verwendet werden)
    • Das Ventilgestänge Q5001 ersetzt die Ventilgestänge Q601 und Q618
    • Das Gestänge wird direkt an der Ventilhaube montiert; der Motor wird an der Gestängehalterung befestigt
    • Leicht ablesbare Positionsanzeige
    • Ventilschaft-Hubhöhe über Nocken wählbar
    • Überhub ermöglicht dichtes Schließen ohne übermäßige Motorbelastung
    • Einfache Montage und Ventilanschluss
    • Verfügbare Halterungen ermöglichen die Anpassung des Gestänges an viele Ventilkörper
    • Modelle mit 80, 160 und 320 lb Spindelkraft erhältlich

    Related Products

    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten