/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Drehbare Stellantriebe

    Antrieb Modutrol mit modulierender Steuerung

    Auslaufmodell

    Modutrol IVTM Motoren der Serien 71, 72 u. 76 sind Motoren mit u. ohne Federrückstellung zur Regelung v. Dämpfern u. Ventilen. Die Motoren nehmen Strom- o. Spannungssignale von einer elektron. Regelung zur Positionierung eine(r/s) Klappe/Ventils auf.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Modutrol IV™ Motoren der Serie 71. 72 und 76 sind Motoren mit und ohne Federrücklauf zur Regelung von Klappen und Ventilen. Die Motoren nehmen Strom- oder Spannungssignale von elektronischen Klappen- oder Ventilregelungen auf.

    Merkmale und Vorteile:
    • Ersetzt Motoren M734H/J, M744ST/Y und M745L/S/T/Y
    • M7164, M7261, M7284 und M7294 sind Motoren ohne Federrücklauf; M7282, M7285, M7286 und M7685 sind Motoren mit Federrücklauf
    • Integrale Rücklauffeder bringt Motor in Ruhelage zurück, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird
    • Integraler Anschlusskasten bietet NEMA 3-Witterungsschutz
    • Motor und Schaltkreise arbeiten mit 24 V Wechselstrom; Modelle mit werkseitig installiertem Transformator oder einem vor Ort hinzugefügten internen Transformator erhältlich
    • Schnell-Anschluss-Verbindungen sind Standard – Schraubklemmenadapter ist lieferbar
    • Adapter-Halterung für passende Schafthöhe älterer Motoren ist erhältlich
    • Die meisten Motoren haben vor Ort einstellbaren Hub (90° bis 160°)
    • Druckguss-Aluminiumgehäuse
    • Integrale Hilfsschalter sind ab Werk erhältlich oder können vor Ort hinzugefügt werden
    Zertifizierungen:
    • UL Listed: File No. E4436; Guide No. XAPX for USA and Canada