/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Drehbare Stellantriebe

    Stellantriebe der Serie MR6 für 6-Wege-Ventile der Serie VBG6

    MR6 Stellantriebe werden für VBG6 6-Wege-Kugelhähne verwendet. Sie sind für zwei Arten von Stellantrieben ausgelegt: Auf/Zu-Steuerung und modulierende Steuerung. Die Stellantriebe entsprechen der Schutzklasse IP44.

    Übersicht

    Stellantriebe der Serie MR6 werden speziell mit 6-Wege-Regelventilen VBG6 verwendet. Sie sind für zwei Arten der Ansteuerung ausgelegt, 2-P on/off oder 0..10Vdc modulierend. Der Auf/Zu-Stellantrieb bietet eine grundlegende Umschaltfunktion, während der modulierende Stellantrieb die Regelung des Durchflusses in beiden Medien ermöglicht, zusätzlich zur Einstellung des Ventils in der Mittelstellung, in der das Ventil geschlossen ist. Die Rückmeldung des Stellantriebs kann für die Fernüberwachung des Systems genutzt werden.

    MR6 Stellantriebe für Drehventile entsprechen der Schutzklasse IP44 und werden mit einer einzigen Schraube montiert. 75s Laufzeit.

    Certifications:
    • CE
    • EN50081-1
    • EN50082-1