/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kugelhähne

    VBG6 Serie 6-Wege-Regelventile PN16

    Auslaufmodell

    Die 6-Wege-Regelkugelhähne der Serie VBG6 mit Gewinde werden zum Anschluss eines einzelnen 2-Rohr-Wärmetauschers an ein 4-Rohr-System verwendet, um eine Durchflussregelung und/oder Umschaltung zwischen Warmwasser und Kaltwasser zu ermöglichen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    VBG6-Ventile sind als Umschaltventile für den Anschluss eines einzelnen 2-Rohr-Wärmetauschers, eines Gebläsekonvektors oder einer Strahlungsdecke an ein 4-Rohr-System konzipiert. Das Ventil kann mit modulierender Regelung zur Durchflussregelung eingesetzt werden. Die beste Leistung wird jedoch in Verbindung mit einem druckunabhängigen Regelventil an der Wärmetauscherleitung erzielt.
    Außengewinde für eine einfache Verrohrung. Verwendung mit 2-P Auf/Zu- oder 2..10Vdc modulierendem Stellantrieb. Vorverdrahteter Stellantrieb mit Stellungsanzeige und Handbetätigung.