Drehbare Stellantriebe
Klappenstellantriebe S20 Serie 20Nm mit Federrückstellung
Stellantriebe der Serie S20 werden für alle Arten von Anwendungen mit Vierteldrehung verwendet, z. B. für Luftklappen und Kugelhähne.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Klappenstellantriebe der Serie S20 mit Federrückstellung bieten 0..10Vdc, 3-P stetig und 2-P ein/aus Ansteuerung, mit 20Nm Drehmoment für Vierteldrehanwendungen. Sie werden mit Klappen für Lüftungsanlagen, Lüftungsklappen und Kugelhähnen verwendet. Zuverlässige Steuerung von Luftklappen bis zu 4.6 m2.
Einstellbare mechanische Endschalter, abnehmbare Zugangsabdeckung für direkte Verdrahtung, in beliebiger Ausrichtung montierbar, Drehrichtungswähler mit Service-Aus-Schalter. Der Stellantrieb kann sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn verwendet werden, indem der Stellantrieb umgedreht wird.