/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    co2 and air quality sensors

    TR50 Raumluftqualitätssensor

    Auslaufmodell

    Damit die Menschen in Ihrem Gebäude wissen, dass die Luft, die sie einatmen, auf ihr Wohlbefinden hin überwacht wird. Der TR50 bietet eine einfache visuelle Bestätigung der Luftqualität und zeigt bis zu fünf Schlüsselkomponenten der Luftqualität an.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Honeywell TR50 Series IAQ Sensor ist ein fortschrittliches, konfigurierbares Gerät für gewerbliche Gebäude. Er überwacht: Temperatur (T), relative Luftfeuchtigkeit (RH), Kohlendioxid (CO2), Feinstaub (PM1.0, PM2.5, PM10), gesamte flüchtige organische Verbindungen (TVOC). Flexible Integration in Gebäudeautomationssysteme über Modbus-, BACnet- oder Sylk-Busprotokolle. Anpassbare Anzeige und Sensorschwellenwerte mit stabiler Langzeitgenauigkeit für minimale Wartung oder Neukalibrierung.

    Merkmale und Vorteile:
    • Systemunabhängig: Integration in jedes Gebäudemanagementsystem über Modbus, BACnet™ oder Sylk™
    • Sparen Sie Zeit und Arbeit: Langfristige Stabilität mit minimaler Neukalibrierung; Option für Firmware-Updates aus der Ferne
    • Anpassbar: Wählen Sie, welche(r) IAQ-Parameter auf dem Gerätedisplay sichtbar ist/sind; passen Sie den Farbring an
    Certifications:
    • RoHS: IEC63000
    • CE: EN 60730-1, EN 60730-2-9
    • FCC: CFR 47 Teil 15 Unterabschnitt B
    • UL: UL 60730-1, UL 60730-2-9
    • ISED: ICES -003 Ausgabe 7
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Alerton

    Andere

    • Brand
      • Alerton
    • Brand : Alerton
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten