/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Druckschalter und Sensoren

    DWR Druckbegrenzer

    Auslaufmodell

    Besonders geeignet als Druckbegrenzer für Brenngase (DVGW Arbeitsblatt G 260) und flüssige Brennstoffe, sowie für Dampfanlagen nach TRBS und Heißwasseranlagen nach DIN EN12828, Anlagen nach DIN EN12952-11 und DIN EN12953-9.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    DWR-Druckbegrenzer sind besonders geeignet als Druckbegrenzer für Brenngase (DVGW-Arbeitsblatt G 260) und flüssige Brennstoffe (z.B. Heizöl), sowie für Dampfanlagen nach TRBS und Heißwasseranlagen nach DIN EN12828, Anlagen nach DIN EN12952-11 und DIN EN12953-9. Der DWR-205/-206 dient zur Begrenzung von Maximal- und Minimaldrücken und verfügt über eine interne Verriegelung.Wichtig: Bei der Auswahl des Begrenzers ist zu entscheiden, ob das Gerät zur Maximal- oder Minimaldrucküberwachung eingesetzt werden soll. Die Wirkungsrichtung kann amam Druckbegrenzer nicht umkehrbar. Er verfügt über ein robustes Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminiumdruckguss.

    Features & Benefits:
    • Die DWR-205-Serie ist für steigenden Druck kalibriert. Das bedeutet, dass der einstellbareSchaltdruck auf der Skala mit dem Schaltpunkt bei steigendem Druck übereinstimmt.
    • Der Rückschaltpunkt ist um den Betrag der Schaltdifferenz niedriger. (Siehe auch Seite 23, 2. Kalibrierung amoberen Schaltpunkt).
    • Die Baureihe DWR-206 ist für fallenden Druck kalibriert. Das bedeutet, dass der einstellbare Schaltdruck auf der Skaladem Schaltpunkt bei fallendem Druck entspricht.
    • Der Rückschaltpunkt liegt um den Betrag der Schaltdifferenz höher.
    • Berstdruck für alle Typen ≥ 100 bargeprüft durch TÜV-Prüfung.
    • Sensor ist "von besonderer Bauart" durch Prüfung mit 2 Millionen Zyklen.
    Certifications:
    • TV.DWFS (SDBFS).17-281 nach VdTUEV-Merkblatt Druck 100 Ausgabe 03.2017
    • DIN EN 12952-11:2007 und DIN EN 12953-9:2007-ID 0000035004 nach DIN EN 764-7:2002 und DIN EN 13611:2008-ID 0000020757 gemäß VdTÜV-Merkblatt Druck 100
    • Ausgabe 4.83-CE-0085CL0343 nach DIN EN 1854
    • Ausgabe 01.10.2010
    • SIL2 nach IEC 61508-2
    Spezifikationen

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -25
    • Maximum Operating Pressure
      • 16 bar (air pressure)
    • Minimum Pressure Setpoint
      • 0.5 bar (air pressure)
    • Maximum Pressure Setpoint
      • 6 bar (air pressure)
    • Brand
      • CentraLine
      • FEMA
      • Honeywell
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -25
    • Maximum Operating Pressure
      • 16 bar (air pressure)
    • Minimum Pressure Setpoint
      • 0.5 bar (air pressure)
    • Maximum Pressure Setpoint
      • 6 bar (air pressure)
    • Brand
      • CentraLine
      • FEMA
      • Honeywell
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -25
    • Maximum Operating Pressure : 16 bar (air pressure)
    • Minimum Pressure Setpoint : 0.5 bar (air pressure)
    • Maximum Pressure Setpoint : 6 bar (air pressure)
    • Brand : CentraLine|FEMA|Honeywell
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ