Thermometerschutzrohre
Montageflansch
Die Kanal-Temperaturfühler LF0, LF00, LF01, LF10, LF20 und PF20 werden in Lüftungs- und Klimaanlagen zur Messung der Vorlauf-, Rücklauf- oder Außenlufttemperatur eingesetzt. Sie sind für die Montage in Kanälen vorgesehen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Kanal-Temperatursensoren LF0, LF00, LF01, LF10, LF20 und PF20 werden in Lüftungs- und Klimaanlagen zur Messung der Vorlauf-, Rücklauf- oder Außenlufttemperatur eingesetzt. Sie sind für die Montage in Kanälen vorgesehen. Die Sensoren eignen sich für den Einsatz in Systemen mit Pt 100, Ni 1000, Pt 1000, NTC 10k oder NTC 20k Temperaturfühlern.
Merkmale und Vorteile:- Pt 100-, Ni 1000-, NTC 10k-, NTC 20k- oder Pt 1000-Temperaturfühlerelement
- Großer Erfassungsbereich
- Hohe Genauigkeit.
- IP54
- IP65