/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör

    Kugelhahn mit Anschluss für Vorlauftemperaturfühler

    Auslaufmodell

    Das Ball Valve mit Sensoranschluss wird als Ventilabschaltung in hydronischen Wärmeanwendungen, Kühlung oder Trinkwasser eingesetzt. Diese sind in den Größen DN15 - DN40 erhältlich. Der Türsensor hat ein M10 x 1 mm-Innengewinde.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das Ball Valve mit Sensoranschluss wird als Ventilabschaltung in hydronischen Wärmeanwendungen, Kühlung oder Trinkwasser eingesetzt. Diese sind in den Größen DN15 - DN40 erhältlich. Der Türsensor hat ein M10 x 1 mm-Innengewinde. Wenn sich das Ball Valve in der geschlossenen Position befindet, wird der Sensoranschluss vom Durchfluss isoliert, was die Installation der Sensortemperatur in einem unter Druck stehenden System ermöglicht.

    Merkmale und Vorteile:
    • Hochwertiges Ball Valve mit vollem Durchgang
    • Zusätzlicher Anschluss für Temperatursensoren
    • Sensoreinbau kann unter Druck durchgeführt werden