/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    accessories

    EEM-Wandler

    Auslaufmodell

    Das S0-Modbus-Koppelmodul ist ein Gerät zur Erfassung von S0-Impulsen. Mit diesem Modul werden die Verbrauchsdaten eines jeden Messgerätes mit S0-Ausgang busfähig und können von einem Modbus-Master abgerufen werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Das S0-Modbus-Koppelmodul ist ein Gerät zur Erfassung von S0-Impulsen. Mit diesem Modul werden die Verbrauchsdaten eines jeden Messgerätes mit S0-Ausgang busfähig und können von einem Modbus-Master abgerufen werden.Merkmale und Vorteile: - Bis zu 99 S0-Modbus-Module am selben Bus- 4 S0-Impulseingänge (S01+... S04+) pro S0-ModbusModul- Bis zu 396 S0-Geräte am selben Modbus- Die Eingänge entsprechen dem S0-Standard 62053-31- Integrierter RS-485 Abschlusswiderstand- LED zur Anzeige der Busaktivität
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten