ball valves
VBF Serie 2-Weg und 3-Weg Regelkugelhähne mit Flansch PN16
2-Wege- und 3-Wege-Regelkugelhähne mit Flanschanschluss der Serie VBF werden entweder als Absperrventile oder als Regelventile in HLK-Systemen mit geschlossenem Kreislauf, mit Kalt- oder Warmwasser und einem Glykolgehalt von bis zu 50 % eingesetzt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Regelkugelhähne sind in den Größen von DN50 bis DN150 erhältlich, wobei DN50 bis DN80 PN25 und DN100 bis DN150 PN16 sind. Die Ventile eignen sich für den Einsatz mit 2-P-Stellantrieben, 3-P-Stellantrieben oder modulierenden Stellantrieben und eignen sich sowohl für die Durchflussregelung als auch für Isolationsanwendungen. Der Temperaturbereich ist -30...120°C. Leckageklasse IV (2-Wege und A-Anschluss des 3-Wege-Ventils) und Klasse III (B-Anschluss des 3-Wege-Ventils) nach EN 1349. 3-Wege-Ventile können entweder als Misch- oder Verteilventil eingesetzt werden.
>